Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/28457d40-241a-4c40-ac1a-5accd2ed9dd2
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
T0067
Ürün ailesi
SOFTMOOD
Ürün grubu
Basin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-08-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
170
Genişlik (mm)
1240
Derinlik (mm)
460
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.de/produkte
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.de/produkte
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.de/produkte
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
29.3
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 açıklaması
Integral wash basins and vanity tops
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir