Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Shower screens
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Tipica- R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
İndir
Özellikler
Özellikler
R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
T2374
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Shower enclosures
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-08-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1850
Genişlik (mm)
895
Derinlik (mm)
895
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
Ağırlık net (Kg)
29.15
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Shower screens
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 açıklaması
Shower enclosures
OmniClass numarası
23-31 17 00
OmniClass başlığı
Showers
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
İndir