Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/60747313-8fce-4e0b-a659-08de51184b5f
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White
İndir
Özellikler
Özellikler
Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
T2981
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Counter top wash basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-06-17
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
130
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
400
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.com
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.com
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.com
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.com
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
11
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 açıklaması
Counter top wash basins
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Bulgaristan
İspanya
İtalya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir