Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Ev
Kategoriler
Aydınlatma
Duvara Monteli
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
İndir
Özellikler
Özellikler
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
T3189
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Bathroom Mirrors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-12-05
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
Ağırlık net (Kg)
0.1
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Aydınlatma - Duvara Monteli
IFC sınıflandırması
Lamba
UNSPSC adı
Projection lamps
UNSPSC kodu
45111602
Uniclass 2015 kodu
Pr_70_70_48
Uniclass 2015 açıklaması
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014 kodu
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Mirrors
OmniClass numarası
23-35 45 15
OmniClass başlığı
Lamps
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İtalya
Benzer ürünler
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
İndir
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
İndir
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
İndir
Dutton Brown
Phoenix Sconce
İndir
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
İndir
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
İndir