Publiko produktet
Conca New consolle basin 60 NTH NOF GR
Conca New consolle basin 60 NTH NOF GR

    Conca New consolle basin 60 NTH NOF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 600x450mm without overflow,without taps. Fixedup.White Finish
    Özellikler
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3825
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuWash-Basin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)160.7
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins
    • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Fransa
    İngiltere
    İtalya
    Polonya
    Rusya
    Yunanistan