Publiko produktet
Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hand washbasin Basin40x35cm,1 Tap hole for tapware Whitout Overflow
    Özellikler
    • Rectangular washbasin 400 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3874
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuWash-Basin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)350
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)160.7
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)11.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins
    • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Fransa
    İngiltere
    İtalya
    Polonya
    Rusya
    Yunanistan