Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/33a45af9-d223-4112-817a-473face39aa8
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
Pedestal for free standing installation of square vessel
İndir
Özellikler
Özellikler
Pedestal for free standing installation of square vessel
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
T3880
Ürün ailesi
CONCA
Ürün grubu
Wash-Basin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-11-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
750
Genişlik (mm)
180.6
Derinlik (mm)
170
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.de/produkte
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.de/produkte
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
10.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EC011550
ETIM Adı
Washbasin
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 açıklaması
Counter top wash basins
OmniClass numarası
23-39 29 13 21 19
OmniClass başlığı
Surface Water Retention Basins
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Fransa
İngiltere
İtalya
Polonya
Rusya
Yunanistan
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
İndir
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir