Publiko produktet
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Vanity unit, 600 x 372 x 550mm with a centrally perforated countertop, 1 internal drawer and 1 external drawer. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    Özellikler
    • Vanity unit, 600mm wide 372 mm deep and 550 mm high, with a centrally perforated countertop with 1 internal drawer and 1 external drawer with full extraction. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3934
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuBathroom_Furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)602
    • Derinlik (mm)373
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Fransa
    İngiltere
    İtalya
    Polonya
    Rusya
    Yunanistan