Publiko produktet
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT

    Conca DOUBLE 1/2 COLM WHMT

    Double semi-column 720x250x1400mm equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves.
    Özellikler
    • Double semi-column 720x250x1400 mm, equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves. Matt white lacquered finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4107
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuBathroom_Furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1401
    • Genişlik (mm)716
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Ağırlık net (Kg)46.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Fransa
    İngiltere
    İtalya
    Polonya
    Rusya
    Yunanistan