Publiko produktet
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Round-Mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round-MirrorAmbient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Özellikler
    • Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4131
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuBathroom_Furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)650
    • Derinlik (mm)650
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Ağırlık net (Kg)9.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Fransa
    İngiltere
    İtalya
    Polonya
    Rusya
    Yunanistan