Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/92982cd0-a757-4440-a3f9-53d009b9be9b
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Saklama
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
İndir
Özellikler
Özellikler
Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
T4133
Ürün ailesi
CONCA
Ürün grubu
Bathroom_Furniture
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-12-04
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
60
Genişlik (mm)
900
Derinlik (mm)
900
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Kurulum talimatları
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Teknik açıklama
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
Ağırlık net (Kg)
19.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EG017960
ETIM Adı
Furniture
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 açıklaması
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 50 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Furniture
OmniClass numarası
23-31 25 13
OmniClass başlığı
Bathroom Cabinets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Fransa
İngiltere
İtalya
Polonya
Rusya
Yunanistan
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
İndir
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
İndir