Publiko produktet
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Özellikler
    • I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4874
    • Ürün ailesiI.life
    • Ürün grubuShower Enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2002
    • Genişlik (mm)1354
    • Derinlik (mm)16
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)60
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010034
    • ETIM AdıCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kodu30181507
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Fransa
    Hollanda
    İngiltere
    İtalya
    Polonya
    Rusya
    Yunanistan