Publiko produktet
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE

    I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE

    I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Özellikler
    • I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4885
    • Ürün ailesiI.life
    • Ürün grubuShower Enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1505
    • Genişlik (mm)815
    • Derinlik (mm)41
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010034
    • ETIM AdıCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kodu30181507
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Belçika
    Bulgaristan
    Çek Cumhuriyeti
    Fransa
    Hollanda
    İngiltere
    İtalya
    Polonya
    Rusya
    Yunanistan