Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/3669432d-1e5d-427d-a73c-a5345834d453
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Shower screens
I.LIFE SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
I.LIFE SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR
I.life Side Panel 1000 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
İndir
Özellikler
Özellikler
I.life Side Panel 1000 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
T4917
Ürün ailesi
I.life
Ürün grubu
Shower Enclosures
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-01-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2003
Genişlik (mm)
47
Derinlik (mm)
956
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Kurulum talimatları
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
Talimat videosu
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Ürün belgelendirmesi
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Teknik açıklama
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/showering/enclosures-and-screens
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
Ağırlık net (Kg)
42
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Shower screens
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EC010034
ETIM Adı
Corner entrance shower enclosure rectangular
UNSPSC adı
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC kodu
30181507
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 açıklaması
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Tub and Shower Enclosures
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İngiltere
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
İndir
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
İndir
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
İndir