Publiko produktet
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Özellikler
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5618
    • Ürün ailesiUltraflat S+
    • Ürün grubuShower Tray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)2000
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • Tasarım yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)48.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011443
    • ETIM AdıShower tray
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika
    Åland
    Afganistan
    Mısır
    Almanya
    Bahreyn
    Andorra
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Arnavutluk
    Filistin
    Avusturya
    Irak
    Belçika
    İran
    Beyaz Rusya
    İsrail
    Bosna Hersek
    Katar
    Bulgaristan
    Kuveyt
    Cebelitarık
    Lübnan
    Çek Cumhuriyeti
    Suriye
    Danimarka
    Suudi Arabistan
    Estonya
    Türkiye
    Faroe Adaları
    Umman
    Finlandiya
    Ürdün
    Fransa
    Yemen