Publiko produktet
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white
    Özellikler
    • Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5717
    • Ürün ailesiI.life B
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)47
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)16.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika