Publiko produktet
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, wrapover seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Özellikler
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, wrapover seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5722
    • Ürün ailesii.Life O
    • Ürün grubuToilet Seat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)45
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)435
    İlgili
    • Ana malzemeDuroplast
    • Tasarım yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)2.05
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011196
    • ETIM AdıToilet seat
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass numarası23-31 19 19 17
    • OmniClass başlığıWater Closet Seats

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika