Publiko produktet
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    Adapto-Mensola in truciolare nobilitato,
    Özellikler
    • Mensola in truciolare nobilitato, altezza 120 mm, abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani. Possibilità di installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) oppure installazione freestanding tramite l’apposita struttura (gambe U8599FY+ barre di giunzione). La mensola viene fornita senza taglio lavabo. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 24
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.U8405
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBathroom integrated furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)120
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)505
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa