Publiko produktet
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    Özellikler
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.U8419
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBathroom cupboards
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)246
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)503
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)13.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • OmniClass numarası23-21 19 00
    • OmniClass başlığıCasework

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa