Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/397543cc-4d0f-416b-a36f-89d63cab1ce5
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Toilet Cisterns
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
W3707
Ürün ailesi
OTHER
Ürün grubu
Tank
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-05-15
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1100
Genişlik (mm)
350
Derinlik (mm)
245
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.cz
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.cz
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.cz
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
16.55
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Toilet Cisterns
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 açıklaması
WC cistern fittings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Çek Cumhuriyeti
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
hansgrohe
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
İndir
LAUFEN
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
İndir
SIAMP Deutschland
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
İndir
Laufen-FI
PRO GUEST WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
İndir
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
İndir