Publiko produktet
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC

ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC

ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A2129
  • Ürün ailesiOTHER
  • Ürün grubuBasin Mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)25
  • Derinlik (mm)74
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)0.16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin manual water supply sets