Publiko produktet
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Özellikler
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.B0891
    • Ürün ailesiKHEOPS
    • Ürün grubuKitchen Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-08-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)318
    • Genişlik (mm)116
    • Derinlik (mm)266
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)2.461
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets