Publiko produktet
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active single lever one hole rim mounted bath filler
Özellikler
  • Bath filler 1 hole single lever
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.B8077
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWater supply fittings for baths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)156
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)173
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)2.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets