Publiko produktet
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Özellikler
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.B8079
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuSink Water Supply Fittings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-01
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)2.47
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps