Publiko produktet
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Özellikler
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.B9449
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShower mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)238
  • Genişlik (mm)88
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)0.56
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • OmniClass numarası23-31 17 19
  • OmniClass başlığıShower Head Fixtures