Publiko produktet
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Shower Mixer Exposed 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Özellikler
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons Comply with EN817 Shower mixer exposed
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BD250
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuMixer taps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)185
    • Derinlik (mm)190
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.59
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017610
    • ETIM AdıSanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa