Publiko produktet
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    4.4 / 5 yıldız4.4(14 incelemeler)

    Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Özellikler
    • Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E0429
    • Ürün ailesiCONNECT
    • Ürün grubuBowl
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)401
    • Genişlik (mm)361
    • Derinlik (mm)661
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)27.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa