Publiko produktet
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Özellikler
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E0798
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC pans
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)366
  • Derinlik (mm)664
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)29.74
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
  • OmniClass numarası23-31 19 19 11
  • OmniClass başlığıWater Operated Water Closets