Publiko produktet
Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet

    Calla Back to wall - Bidet

    Calla Back to Wall Bidet, Glossy White
    Özellikler
    • Back to Wall Bidet in glossy white finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E2226
    • Ürün ailesiCalla
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)540
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)20.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets