Publiko produktet
Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

4.4 / 5 yıldız4.4(11 incelemeler)
Tempo 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Özellikler
  • 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E3239
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBathroom integrated furniture
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)826
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)441
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)18.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • OmniClass numarası23-31 17 11
  • OmniClass başlığıShower Compartments