Publiko produktet
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Özellikler
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E3242
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBathroom integrated furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-01-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)501
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)441
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)23.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • OmniClass numarası23-31 17 11
    • OmniClass başlığıShower Compartments