Publiko produktet
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Özellikler
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E5040
    • Ürün ailesiCONNECT
    • Ürün grubuSanitary: Wash Basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)190
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)630
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)9.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass numarası23-39 29 13 19 17
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Chambers

    Bölge bulunurluk durumu

    Afrika