Publiko produktet
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    Özellikler
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E5049
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuCounter top wash basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)175
    • Genişlik (mm)620
    • Derinlik (mm)410
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)7.32
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks