Publiko produktet
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Özellikler
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E7146
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWall-hung wash basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)175
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)420
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)12.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower Channel
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks