Publiko produktet
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain One-hole pillar tap with tubular spout r125
    Özellikler
    • Pillar tap for cold or premixed water, Tubular spout R125, Volume control on the front end of the tubular spout, Hidden aerator Cache M21.5x1, G½“ Ceramic disc headpart opened and closed with a rotary handle, G½” shank fixation and Flow rate at 3 bar 6 l/min. Comply with EN817.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.F2842
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBASIN PILLAR
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)35
    • Genişlik (mm)165
    • Derinlik (mm)245
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)0.68
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets