Publiko produktet
CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS

    3.8 / 5 yıldız3.8(6 incelemeler)

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SALOON DOOR  90CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Özellikler
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP .OPENING INWARDS AND OUTWARDS

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.K9294
    • Ürün ailesiCONNECT II
    • Ürün grubuShower Enclosure
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-09-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1950
    • Genişlik (mm)900
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)31
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 17
    • OmniClass başlığıShower Enclosures