Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

21/VENTUNO BTW BOWL W/SLIM SEAT WHITE

Özgün ref.: T3200
Marka: Ideal Standard
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: WC pans
Yayınlanma tarihi: 2018-12-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
21-Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). La confezione inlcude i fissaggi a pavimento e il raccordo per convertire lo scarico a muro in scarico a pavimento.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 30.7

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Tanım: Wc Pans
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Tanım: WC pans
NBS Reference Kod: 35-93-94
NBS Reference Tanım: Wc Pans
OmniClass Numarası: 23-31 19 19 11
OmniClass Başlığı: Water Operated Water Closets
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

İsim Değer
Colour White
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour White
Material Ceramics

BIMobject®