Publiko produktet
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Tempo Floor Standing WC bowl, Short Projection, Wash-down, Horizontal Outlet, Boxed, White

    Özellikler
    • Tempo Floor Standing WC bowl with Short Projection, Wash-down and Horizontal Outlet, Boxed, White

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3281
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWC pans
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)401
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Ağırlık net (Kg)27.53
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans