Publiko produktet
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Mirror Cabinet 80 x 70cm, Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing, Aluminium Finish

Özellikler
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T3442
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBathroom Mirrors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-12-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)170
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Ağırlık net (Kg)22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties