Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Özgün ref.: T4098
Marka: Ideal Standard
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Legs, pedestals, hangers and stringers
Yayınlanma tarihi: 2018-12-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:
Net Ağırlık (Kg): 6.2

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L81152
Uniclass 1.4 Tanım: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Tanım: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Tanım: Pedestal wash basins
NBS Reference Kod: 35-79-64
NBS Reference Tanım: Pedestal Wash Basins
OmniClass Numarası: 23-21 25 23 15
OmniClass Başlığı: Pedestals
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

İsim Değer
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Ceramics

BIMobject®