Publiko produktet
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda Washbasin 600 mm, 1 Tap hole, without overflow
    Özellikler
    • Linda Washbasin 500 mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: Hanging, Type of fastening: Plug bolts, Number of washbasins: 1. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4393
    • Ürün ailesiLinda-X
    • Ürün grubuWashbasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)175
    • Genişlik (mm)620
    • Derinlik (mm)520
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)15.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCatchbasins
    • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa