Publiko produktet
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet
    Özellikler
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4586
    • Ürün ailesiI.life S
    • Ürün grubuWash Basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)25
    • Genişlik (mm)45
    • Derinlik (mm)14
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Ağırlık net (Kg)6.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCatchbasins
    • OmniClass numarası23-11 21 21 13
    • OmniClass başlığıCatch Basins