Publiko produktet
I.LIFE CORNER ENTRY 120 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE CORNER ENTRY 120 CM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE CORNER ENTRY 120 CM, UNHANDED DOOR

    I.life Corner Entry 120 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Özellikler
    • I.life Corner Entry 120 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4859
    • Ürün ailesiI.life
    • Ürün grubuShower Enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2005
    • Genişlik (mm)1191
    • Derinlik (mm)87
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)51
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010034
    • ETIM AdıCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kodu30181507
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures