Publiko produktet
I.LIFE PIVOT 1200 MM
I.LIFE PIVOT 1200 MM

    I.LIFE PIVOT 1200 MM

    I.life Pivot 1200 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Özellikler
    • I.life Pivot 1200 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4965
    • Ürün ailesiI.life
    • Ürün grubuShower Enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2005
    • Genişlik (mm)1145
    • Derinlik (mm)98
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)54
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010034
    • ETIM AdıCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kodu30181507
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures