Publiko produktet
LDV TUB RECT 170X70 WHITE
LDV TUB RECT 170X70 WHITE

    LDV TUB RECT 170X70 WHITE

    LDV built in bath tub 170x70 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim
    Özellikler
    • LDV built in bath tub 170x70 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5402
    • Ürün ailesiLa Dolce Vita
    • Ürün grubuBath tub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-09-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)1700
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs