Publiko produktet
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Özellikler
    • DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5464
    • Ürün ailesiDEA
    • Ürün grubuBath Tub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)610
    • Genişlik (mm)1500
    • Derinlik (mm)750
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs