Publiko produktet
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    Özellikler
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5725
    • Ürün ailesii.Life O
    • Ürün grubuToilet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)355
    • Genişlik (mm)340
    • Derinlik (mm)530
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)23.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011289
    • ETIM AdıToilet closet
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika