Publiko produktet
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Özellikler
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T9656
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBaths
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1998
    • Genişlik (mm)1710
    • Derinlik (mm)16
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Ağırlık net (Kg)69
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • OmniClass numarası23-31 15 11
    • OmniClass başlığıBath Shower Units