Publiko produktet
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

INAX ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.INAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Ürün ailesiChinaware/Ceramics (WC)
  • Ürün grubuWC Close Coupled
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)741
  • Genişlik (mm)398
  • Derinlik (mm)721
İlgili
  • Ana malzemeEnamel
  • Ağırlık net (Kg)41
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats

Bölge bulunurluk durumu

Asya