Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

KORI - INS KORI CEMENT AC 30X90,2 RET

Özgün ref.: 61220082A
Marka: Incepa
Ürün ailesi: WALL TILE
Ürün grubu: KORI
İle (mm): 300
Yükseklik (mm): 11
Derinlik (mm): 902
Yayınlanma tarihi: 2019-01-11
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Tiles
IFC sınıflandırması: Covering
UNSPSC adı: Stone or tile flooring
UNSPSC kodu: 30161706
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Tanım: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Tanım: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Tanım: Floor tiling systems
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Tanım: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numarası: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Başlığı: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Gray
Material Wall Tile

BIMobject®